??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-UWASNDF, SH-UWASNDF, SHD-UWASNDF - Precision Cleaning Handles - Cast, Offset
Stückliste
SL-UWASNDF80
Part No.
Cleaning Options
L
mm
L1
mm
H
35 mm
h
23 mm
T
5 mm
F
45 mm
A
18 mm
W
mm
R
22 mm
X
mm
N Drill
4.8 mm
N Countersink
8.5 mm
Allowable Load
500 N
Mass
g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen