??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-UKUB, SL-UKU2B - Precision Cleaning Locators - Both Axes Inclined, One Hole
Bill of material
SL-UKUB9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5
Part Number
SL-UKUB9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5
Cleaning Options
Degreasing
Type Selection
T Selection
mm
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H Selection
mm
W 1mm Increment
mm
Введите значение для W
W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A 0.01mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 0.01mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
D 0.01mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
C
11.00 mm
Hole Change
N (Through Hole) Selection
mm
M (Tapped) Selection
Z (Counterbored) Selection
ZG (Counterbored(For Spring Washer)) Selection
d1
0 mm
d
0 mm
h
0 mm
P 0.1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Chamfer (CA)
CA Selection
mm
Chamfer (CB)
CB Selection
mm
Chamfer (CC)
CC Selection
mm
Chamfer (CD)
CD Selection
mm
Chamfer (CT)
CT Selection
mm
Add Hole
MB Selection
J 0.1mm Increment
mm
K Selection
mm
E 0.1mm Increment
mm
Height Precision
Reversed
Add Through Hole for Locating Pins
LPH 0.5mm Increment
mm
X 0.1mm Increment
mm
Marking (V Groove)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей