SL-TLSS12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_tlss_asmtab.prj},{NB=SL-TLSS12},{MAT=304},{ST=3},{CM=SL},{D=12},{A=50},{B=32},{L=35},{T=10},{D1=30},{F=34},{G=22},{BB=4.5},{C=29.0},{S=0.0},{H=10.5},{Y=3.5},{DD=4.5},{DD1=8.0},{MA=M4},{HH=22},{FF=15},{EE=16},{W=2},{K=38},{P=40},{LL=10.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-TLSS,SH-TLSS,SHD-TLSS - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Economy -Compact Flanged-
BOM
SL-TLSS12
부품No.
SL-TLSS12
SL-TLSS12
타입
SL-TLSS
부속품
육각홀붙이볼트(스테인리스강)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
DH7
12
12
mm
A
50
50
mm
B
32
32
mm
L
35
35
mm
T
10
10
mm
D1
30
30
mm
F
34
34
mm
G
22
22
mm
b
4.5
4.5
mm
C
29.0
29.0
mm
S
0.0
0.0
mm
H
10.5
10.5
mm
Y
3.5
3.5
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
MA
M4
M4
h
22
22
mm
f
15
15
mm
e
16
16
mm
W
2
mm
K
38
38
mm
P
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성