??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for Multi-Mount Stages
Nomenclature
SL-STLH
Réf. pièce
Cleaning Method
Hauteur du support
38.0 mm
Hauteur entre les alésages
25.0 mm
Hauteur de l'alésage
3.6 mm
Largeur du support
25.0 mm
Largeur de l'alésage 1
8.0 mm
Largeur de l'alésage 2
4.5 mm
Largeur du collier
10.2 mm
Longueur du support
22.0 mm
Longueur jusqu'à la fixation
8.0 mm
Diamètre du trou
12.0 mm
Etage correspondant
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés