SL-SSTHWIC15
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwic_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWIC15},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel)},{CO=DE},{D=15},{DX=15},{N=10.0},{L=0},{L1=33},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{DD01=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{LL=12},{BOLT=M5x12},{PPATH=sl_ssthwic/sl_ssthwic_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SSTHWIC, SH-SSTHWIC, SHD-SSTHWIC - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Inlay Type -Compact Flanged
BOM
SL-SSTHWIC15
Part Number
SL-SSTHWIC15
SL-SSTHWIC15
Accessories
Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel)
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
15
15
mm
홀드부 두꺼훈형
10.0
10.0
mm
L
0
0
mm
L1
33
33
mm
D1
35
35
mm
H
56
56
mm
T
6
6
mm
B
12
12
mm
P
46
46
mm
W
37
37
mm
P1
37
37
mm
F
27
27
mm
d
5.500
5.500
mm
S
1.5
mm
S1
1.5
1.5
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
5.0
5.0
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
5.6
5.6
mm
M
M5
M5
부속나사Mx길이
M5x12
M5x12
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성