??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SSFRW,SH-SSFRW,SHD-SSFRW - (Precision Cleaning) Rotary Shafts - Both Ends Tapped - Standard
Nomenclature
SL-SSFRW16-16-M4-N4
Référence pièce
Type
SL-SSFRW
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
Cleaning Method
D
mm
Modifie la tolérance L.
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de M (filetage normal)
Sélection de N (normal)
Logement de clavette
KC Incrément de 0.1 mm
mm
A Incrément de 0.1 mm
mm
WKC Incrément de 0.1mm
mm
C Incrément de 0.1 mm
mm
K Incrément de 0.1 mm
mm
E Incrément de 0.1 mm
mm
KZ Incrément de 0.1 mm
mm
Z Incrément de 0.1 mm
mm
b
0 mm
t
0.0 mm
Méplat de vis de serrage
FC Incrément de 1 mm
mm
G Incrément de 1 mm
mm
WFC Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 1 mm
mm
W Incrément de 1 mm
mm
V Incrément de 1 mm
mm
2 méplats de vis de serrage (angle spécifié)
SFC Incrément de 1mm
mm
SG Incrément de 1mm
mm
AG incrément de 15°
deg
H
0.0 mm
Chemin de cames fendu
UC Incrément de 1 mm
mm
d
0 mm
l1
0 mm
Rainure de bague de retenue
TA Incrément de 0.1mm
mm
TB Incrément de 0.1mm
mm
d
0.0 mm
m
0.00 mm
Tapped Depth
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés