SL-SSCBRJ12-15
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscbrj_asmtab.prj},{NB=SL-SSCBRJ12-15},{D=12},{TS=SN},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{MAT=304},{ST=-},{AC=Set Screws 2 Pcs. (SUS)},{CO=SL-},{DSS=15},{B11=7.5},{B12=10},{M=M4x3},{BB=6},{C=0.5},{L=3},{PPATH=sl_sscbrj/sl_sscbrj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SSCBRJ, SH-SSCBRJ, SHD-SSCBRJ, SL-SSCBSJ, SH-SSCBSJ, SHD-SSCBSJ,SL-SCSRAJ,SH-SCSRAJ,SL-SCSRAWJ,SH-SCSRAWJ - Precision Cleaning Set Collars - For Bearing Fixing - Set Screw Compact Type
BOM
SL-SSCBRJ12-15
Part No.
SL-SSCBRJ12-15
SL-SSCBRJ12-15
D
12
12
mm
타입
SL-SSCBRJ
SL-SSCBRJ
타입선택
Short Nose
Long Nose
Short Nose
Long Nose
재질
SUS304상당
2017 Aluminum Alloy
SUS304상당
2017 Aluminum Alloy
표면처리
-
-
부속품
Set Screws 2 Pcs. (SUS)
Cleaning Options
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Ds Selection
15.000
16.000
18.000
15.000
16.000
18.000
mm
적용베어링
6701ZZ(18)-6801ZZ(21)
6701ZZ(18)-6801ZZ(21)
B
7.5
7.5
mm
B1
0
0
mm
D1
19
19
mm
Set Screws M x Length
M4x3
M4x3
b
6
6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성