SL-SHYS16-25
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shys_asmtab.prj},{NB=SL-SHYS16-25},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=28},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{E=15},{DD=4.5},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=16.000},{H0=20},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=sl_shys/sl_shys_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SHYS, SH-SHYS, SHD-SHYS, SL-SHYA, SH-SHYA - Precision Cleaning Shaft Supports - Side Mount - Slit Type
BOM
SL-SHYS16-25
형번
SL-SHYS16-25
SL-SHYS16-25
재질
SUS304상당
6000계 알루미늄합금
SUS304상당
6000계 알루미늄합금
부속품
육각홀붙이 고정나사 1개(SUS)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
H 선택
25
30
40
25
30
40
mm
장착 높이변경
장착높이 변경 없음
HC(장착높이 변경)있음
장착높이 변경 없음
HC(장착높이 변경)있음
HC= 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
L
28
28
mm
H1
45.0
45.0
mm
H2
5
5
mm
T
12
12
mm
L1
16
16
mm
E
15
15
mm
d
4.5
4.5
mm
M클램프볼트
M4 깊이8
M4 깊이8
d2
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성