SL-SHWTS16-15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shwts_asmtab.prj},{NB=SL-SHWTS16-15},{MAT=SUS304},{CM=SL},{D=16},{H=15},{L=50},{T=12},{S=6},{W=32},{L1=41},{DD=4.5},{E=11},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{DM=4},{HM=12.000},{HH1=12},{HH=15,20,25,30,40},{HC1=[15:40/0.1]},{PPATH=sl_shwts/sl_shwts_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHWTS, SH-SHWTS, SHD-SHWTS, SL-SHWTA, SH-SHWTA - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Side Slit Type
明细表
SL-SHWTS16-15
型号
SL-SHWTS16-15
SL-SHWTS16-15
材质
SUS304
铝合金6000系列
SUS304
铝合金6000系列
附件
内六角止动螺丝 1个(SUS)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
H 选择
15
20
25
30
40
15
20
25
30
40
mm
L
50
50
mm
H1
27.0
27.0
mm
T
12
12
mm
S
6
6
mm
W
32
32
mm
L1
41
41
mm
d
4.5
4.5
mm
E
11
11
mm
M 紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
d2
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型