SL-SHUS16-25
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shus_asmtab.prj},{NB=SL-SHUS16-25},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=34},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=23},{E=11.5},{DD=4.5},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=12.000},{H0=12},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=sl_shus/sl_shus_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHUS, SH-SHUS, SHD-SHUS, SL-SHUA, SH-SHUA - Precision Cleaning Shaft Supports - Side Mount - Side Slit Type
明细表
SL-SHUS16-25
型号
SL-SHUS16-25
SL-SHUS16-25
材质
SUS304
铝合金6000系列
SUS304
铝合金6000系列
附件
内六角止动螺丝 1个(SUS)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
H选择
25
30
40
25
30
40
mm
变更安装高度
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
HC 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
L
34
34
mm
H1
37.0
37.0
mm
H2
5
5
mm
TS
12
12
mm
T
12
12
mm
TA
12
12
mm
L1
23
23
mm
E
11.5
11.5
mm
d
4.5
4.5
mm
M 紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
d2
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型