SL-SHTS13-20
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shts_asmtab.prj},{NB=SL-SHTS13-20},{MAT=SUS304},{CM=SL},{D=13},{H=20},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{M=M4},{L1=30},{DD=4.5},{THMD=4},{HM=5.000},{H0=12},{HH=20,25,30},{PPATH=sl_shts/sl_shts_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHTS, SH-SHTS, SHD-SHTS, SL-SHTA, SH-SHTA - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped Set Screw (Machined) - Standard - w/o Dowel Hole - Height H Selectable Type
明细表
SL-SHTS13-20
型号
SL-SHTS13-20
SL-SHTS13-20
材质
SUS304
A6063 铝合金
SUS304
A6063 铝合金
附件
内六角止动螺丝 1个(不锈钢)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
13
13
mm
H选择
20
25
30
20
25
30
mm
L
42
42
mm
H1
32
32
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
18
18
mm
M 止动螺丝
M4
M4
L1
30
30
mm
d
4.5
4.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型