SL-SHSPSN16-25
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shspsn_asmtab.prj},{NB=SL-SHSPSN16-25},{CO=DE},{D=16},{H=25},{HH=25,30,40},{L=48},{H0=14},{T=26},{T1=18},{L1=30},{M=M8 Depth 16},{THMD=8},{ML=16},{MLL=20},{M1=M4},{THMDM1=4},{DD=9.0},{DD1=14},{LL=9.0},{C=2},{PPATH=sl_shspsn/sl_shspsn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SHSPSN, SH-SHSPSN, SHD-SHSPSN - Precision Cleaning Shaft Supports - Bottom Mount-Machined Products - Wide Separate Type
BOM
SL-SHSPSN16-25
Part Number
SL-SHSPSN16-25
SL-SHSPSN16-25
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
16
16
mm
H 선택
25
30
40
25
30
40
mm
L
48
48
mm
H1
39
39
mm
T
26
26
mm
T1
18
18
mm
L1
30
30
mm
M체결볼트
M8 깊이16
M8 깊이16
M1
M4
M4
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
l1
9.0
9.0
mm
C
2
2
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성