SL-SHSPS16-25
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shsps_asmtab.prj},{NB=SL-SHSPS16-25},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=34},{TS=12},{TA=12},{L1=23},{M=M4 Depth 8},{M1=M4},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=12.000},{H0=12},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=sl_shsps/sl_shsps_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHSPS, SH-SHSPS, SHD-SHSPS, SL-SHSPA, SH-SHSPA, SL-SHSPK, SH-SHSPK - Precision Cleaning Shaft Supports - Bottom Mount - Separate
明细表
SL-SHSPS16-25
型号
SL-SHSPS16-25
SL-SHSPS16-25
材质
SUS304相当
铝合金6000系列
SUS304相当
铝合金6000系列
表面处理
-
-
附件
内六角螺栓 2个(SUS)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
H选择
25
30
40
25
30
40
mm
变更安装高度
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
HC 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
L
34
34
mm
H1
37.0
37.0
mm
T
12
12
mm
L1
23
23
mm
M 夹紧螺栓
M4深度8
M4深度8
M1
M4
M4
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型