??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SHNTLP5, SH-SHNTLP5, SHD-SHNTLP5 - Precision Cleaning Long Nuts - Pitch Specified Type
Bill of material
SL-SHNTLP5-50-M3-N5-P6-2
Part No.
SL-SHNTLP5-50-M3-N5-P6-2
Cleaning Options
No.
5
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M Selection
1mm Increment
mm
Введите значение для N
1mm Increment
mm
cm
inch
ft
1mm Increment
mm
Введите значение для P
1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Number of Taps
A
5.8 mm
B
10.0 mm
E
3.5 mm
T
4.1 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей