??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTLP5, SH-SHNTLP5, SHD-SHNTLP5 - Precision Cleaning Long Nuts - Pitch Specified Type
Nomenclature
SL-SHNTLP5-50-M3-N5-P6-2
Référence pièce
SL-SHNTLP5-50-M3-N5-P6-2
Cleaning Options
5
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de M
Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Nombre de tarauds
A
5.8 mm
B
10.0 mm
E
3.5 mm
T
4.1 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés