??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHNTLF6, SH-SHNTLF6, SHD-SHNTLF6 - Precision Cleaning Long Nuts - Configurable L Dimension, Pre-Assmbly Fitting Type For Aluminum Frames
明细表
SL-SHNTLF6-50
型号
Cleaning Options
L指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
15.0 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型