??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SHNTLF6, SH-SHNTLF6, SHD-SHNTLF6 - Precision Cleaning Long Nuts - Configurable L Dimension, Pre-Assmbly Fitting Type For Aluminum Frames
Stückliste
SL-SHNTLF6-50
Teile-nummer
Cleaning Options
L konfigurierbar (1mm-Schritte)
mm
Wert eingeben für L
L konfigurierbar (1mm-Schritte)
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
15.0 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen