??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTLF5, SH-SHNTLF5, SHD-SHNTLF5 - Precision Cleaning Long Nuts - Configurable L Dimension, Pre-Assmbly Fitting Type For Aluminum Frames
Nomenclature
SL-SHNTLF5-50
Référence pièce
Cleaning Options
L Incrément de 1 mm configurable
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm configurable
mm
cm
inch
ft
A
5.8 mm
B
10.0 mm
E
3.5 mm
T
4.1 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés