??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SHNTLF5, SH-SHNTLF5, SHD-SHNTLF5 - Precision Cleaning Long Nuts - Configurable L Dimension, Pre-Assmbly Fitting Type For Aluminum Frames
Stückliste
SL-SHNTLF5-50
Teile-nummer
Cleaning Options
L konfigurierbar (1mm-Schritte)
mm
Wert eingeben für L
L konfigurierbar (1mm-Schritte)
mm
cm
inch
ft
A
5.8 mm
B
10.0 mm
E
3.5 mm
T
4.1 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen