??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTALS5, SH-SHNTALS5, SHD-SHNTALS5 - Precision Cleaning Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Nomenclature
SL-SHNTALS5-50-M3-XA5
Part Number
SL-SHNTALS5-50-M3-XA5
Matériau
EN 1.4305 l'équivalent
Cleaning Options
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
XA Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour XA
XA Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
XB Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour XB
XB Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
XC Incrément de 1mm
mm
XD Incrément de 1mm
mm
XE Incrément de 1mm
mm
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés