??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-SHNTALP5, SH-SHNTALP5, SHD-SHNTALP5 - Precision Cleaning Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Lista materiale
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
Part Number
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
Materiale
EN 1.4305 equivalente
Cleaning Options
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
M
N Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per N
N Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Numero di maschiature
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD