??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SHNTALP5, SH-SHNTALP5, SHD-SHNTALP5 - クリーン洗浄品 アルミフレーム用長ナット 5シリーズ(溝幅6mm)用 - 20・25・40角アルミフレーム用 -
部品表
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
型番
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
材質
SUS303相当
洗浄方法
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
M
N 指定1mm単位
mm
Enter value for N
N 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
P 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
タップ数
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)