SL-SHKWSH16-20.0
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shkwsh_asmtab.prj},{NB=SL-SHKWSH16-20.0},{TS=HST},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{H=20.0},{L=38},{T=10},{S=6},{W=22},{W1=16},{L1=28},{DD=4.5},{E=14},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{DM=4},{HM=15.000},{H0=13},{HC1=[20:50/0.1]},{PPATH=sl_shkwsh/sl_shkwsh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHKWSH, SH-SHKWSH, SHD-SHKWSH, SL-SHKWAH, SH-SHKWAH - Precision Cleaning Shaft Supports - L-Shaped (Machined Products) - Side Slit Type - Height Configurable Type
明细表
SL-SHKWSH16-20.0
型号
SL-SHKWSH16-20.0
SL-SHKWSH16-20.0
材质
SUS304
A6063
SUS304
A6063
附件
1个内六角螺栓(SUS)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
高度H指定型 指定单位0.1mm
mm
Enter value for H
高度H指定型 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
38
38
mm
H1
33.0
33.0
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
22
22
mm
W1
16
16
mm
L1
28
28
mm
d
4.5
4.5
mm
E
14
14
mm
M 紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
d2
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型