SL-AHKR12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_shkr_asmtab.prj},{NB=SL-AHKR12},{MAT=6063},{ST=3},{AC=Hexagon Socket Head Bolt, Set Screw},{CM=SL-},{D=12},{D1=12},{F=5},{A=58},{B=15},{P=26},{P1=11},{P2=15},{L1=6},{L2=6.3},{E1=16.5},{E2=15.5},{H=3},{J1=11.0},{J2=10.0},{M=M4},{MMAX=4.0000},{LL1=10},{N=M3},{NMAX=3.000},{NL=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{Z=5.0},{C=2},{PPATH=khkr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SHKR,SH-SHKR,SHD-SHKR,SL-AHKR,SH-AHKR,SL-HHKR,SH-HHKR - (Precision Cleaning) Strut Clamps - Rotating, Square & Round Hole
BOM
SL-AHKR12
부품No.
SL-AHKR12
SL-AHKR12
형
SL-AHKR
재질
A6063
SUS 304
A6063
SUS 304
표면처리
흑색 알루마이트
White Anodizing
흑색 알루마이트
White Anodizing
부속품
육각홀붙이볼트 고정암나사
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DD8
12
12
mm
D1H7
12
12
mm
F
5
5
mm
A
58
58
mm
B
15
15
mm
P
26
26
mm
P1
11
11
mm
P2
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
6.3
6.3
mm
E1
16.5
16.5
mm
E2
15.5
15.5
mm
H
3
3
mm
J1
11.0
11.0
mm
J2
10.0
10.0
mm
M (일반나사)
M4
M4
N(일반나사)
M3
M3
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
Z
5.0
5.0
mm
C
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성