??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - Precision Cleaning Screw Joints
明细表
SL-SHCJ6
型号
SL-SHCJ6
NO
6
Cleaning Options
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C(最小)
2.6 mm
d
8.0
e
3.5 mm
螺距
1.25 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型