??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - Precision Cleaning Screw Joints
Nomenclature
SL-SHCJ6
Référence pièce
SL-SHCJ6
NO
6
Cleaning Options
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C (min.)
2.6 mm
d
8.0
e
3.5 mm
Pas
1.25 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés