??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - クリーン洗浄品 6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
部品表
SL-SHCJ6
型番
SL-SHCJ6
NO
6
洗浄方法
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C(最小)
2.6 mm
d
8.0
e
3.5 mm
ピッチ
1.25 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)