??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SGMSB, SH-SGMSB, SHD-SGMSB, SL-SHMSB, SH-SHMSB, SHD-SHMSB - (Precision Cleaning) Shoulder Screws - Shaft Diameter Tolerance g6-h7
Nomenclature
SL-SGMSB4-10
Réf. pièce
Type
Sélection du type de tolérance D
Matériau
EN 1.4301 équivalent
Niveau de résistance
A2-50
Cleaning Method
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
A
6.5 mm
B
2.5 mm
C
1.6 mm
E
3.0 mm
F
5 mm
MxP
2.5x0.45
T
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés