??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SGMSB, SH-SGMSB, SHD-SGMSB, SL-SHMSB, SH-SHMSB, SHD-SHMSB - (Precision Cleaning) Shoulder Screws - Shaft Diameter Tolerance g6-h7
Stückliste
SL-SGMSB4-10
Teile-Nr.
Type
D Toleranz frei wählbar
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
Festigkeitsklasse
A2-50
Cleaning Method
D
mm
Toleranz D
mm
L
mm
A
6.5 mm
B
2.5 mm
C
1.6 mm
E
3.0 mm
F
5 mm
MxP
2.5x0.45
T
4.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen