??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SGMSB, SH-SGMSB, SHD-SGMSB, SL-SHMSB, SH-SHMSB, SHD-SHMSB - (クリーン洗浄品) 外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6-h7
部品表
SL-SGMSB4-10
型番
Type
D公差選択
材質
SUS304相当
強度区分
A2-50
洗浄方法
D
mm
D公差
mm
L
mm
A
6.5 mm
B
2.5 mm
C
1.6 mm
E
3.0 mm
F
5 mm
MxP
2.5x0.45
T
4.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)