??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SETM, SH-SETM, SHD-SETM - (Precision Cleaning) Circular Post - Threaded Both Ends, Configurable Length, Selectable Thread Size Pilot Selectable-
Stückliste
SL-SETM12-25-M4-N4
Teile-Nr.
Ausführung
SL-SETM
Cleaning Method
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M (Regelgewinde) auswählen
N (Regelgewinde) auswählen
E
mm
F
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Thread Length at M thread end
MLC 0.1mm-Schritte
mm
Thread Length at N thread end
NLC 0.1mm-Schritte
mm
Schlüsselflächen
SC 0.5mm-Schritte
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Querbohrung für Sechskantschlüssel
HL 1mm-Schritte
mm
d
0.0 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen