??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-PTFE_H, SH-PTFE_H - Precision Cleaning Fluor resin Plates - Hole Type
Bill of material
SL-PTFE2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
Part No.
SL-PTFE2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
Cleaning Method
Type Selection
Hole Type
Nominal
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 1mm Increment
mm
T Selection
mm
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Selection
Pre-drilled Hole Nominal Diameter
mm
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0 mm
L (Insert Length)
mm
Hole Position from Left
XC 0.5mm Increment
mm
Hole Position from Bottom
YC 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей