피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfuw.prj},{NB=SL-PSSFUW15-16-M4-N4},{DTS=h5},{CM=SL},{D=15},{ALT1=},{L=16.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4.0},{ALT14=},{NSC=0},{N=4.0},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT18=},{ALT19=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-PSSFUW,SH-PSSFUW,SHD-PSSFUW,SL-PSSFGW,SH-PSSFGW,SHD-PSSFGW - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Female Screw Type
BOM
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
형번
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
D공차 선택
h5
f8
h5
f8
재질
SUS440C상당
표면처리
Hard Chrome Plating Plating Hardness: HV750 ~ Plating Thickness: 5 microns or More
Cleaning Method
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
15
15
mm
L치수 공차 변경
LKC(L치수 공차 변경)없음
LKC(L치수 공차 변경)있음
LKC(L치수 공차 변경)없음
LKC(L치수 공차 변경)있음
L지정 1mm단위(LKC는 지정0.1mm단위)
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위(LKC는 지정0.1mm단위)
mm
cm
inch
ft
확인
좌측단 암나사 가는 나사로 변경
사용불가
사용불가
MSC (가는나사) 선택
0.000
0.000
M (일반나사) 선택
4.0
4.0
우측단 암나사가는 나사로 변경
사용불가
사용불가
NSC (가는나사)선택
0
0
N (일반나사)선택
4.0
4.0
C
0.5
0.5
mm
스패너 홈 추가
2번째 위치의 스패너 홈 가공 없음
SC(1군데 스패너 홈 추가)있음
2번째 위치의 스패너 홈 가공 없음
SC(1군데 스패너 홈 추가)있음
SC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
WSC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
X지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
W
0
mm
l1
0
mm
평면 면취 추가
평면 면취 추가 없음
FC(1군데 평면 면취 추가)있음
WFC(2군데 평면 면취 추가)있음
평면 면취 추가 없음
FC(1군데 평면 면취 추가)있음
WFC(2군데 평면 면취 추가)있음
FC지정 1mm단위
0
0
mm
WFC 지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
A지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
E지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
H
0.0
mm
키 홈 추가
사용불가
사용불가
WFC 지정 1mm단위
0
0
mm
C지정 5mm단위
0
0
mm
KC지정 1mm단위
0
0
mm
G지정 1mm단위
0
0
mm
b
0
mm
t
0.0
mm
90도 평면 면취 추가
90도 평면 면취 추가 없음
RC(1군데 90도 평면 면취 추가)있음
90도 평면 면취 추가 없음
RC(1군데 90도 평면 면취 추가)있음
RC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
WRC 지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
Y지정 1mm단위
0
0
mm
b1
0
mm
H
0.0
mm
좌측단 암나사 유효 길이 × 3으로 변경
사용불가
사용불가
우측단 암나사 유효 길이 × 3으로 변경
사용불가
사용불가
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성