SL-PSEGS42-200
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_psegs_asmtab.prj},{NB=SL-PSEGS42-200},{TS=1},{TSALG= '1', 'Round Flanged', '2', 'Compact Flange'},{MATP=304},{ST=3},{CM=SL-},{NO=42},{G=G1 1/2},{TD=47.80},{L=200},{L1=[200:800/1]},{F=29},{B=26},{D=50.8},{D1=51.5},{D2=65.0},{TTT=5.0},{TTT1=3.5},{A=110},{PCD=90},{H=75},{DD=9},{M=M6},{T=10},{LL1=30},{LL2=30},{LL3=15},{W=74},{Z=74},{W1=50},{PPATH=pseg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-PSEGS, SH-PSEGS, SHD-PSEGS - (Precision Cleaning) Pipe Mounts - Threaded, Round Flange Round Flanged
BOM
SL-PSEGS42-200
부품No.
SL-PSEGS42-200
SL-PSEGS42-200
타입
SL-PSEGS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
호칭
42
42
G (PF)
G1 1/2
G1 1/2
나사외경
47.80
47.80
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
F
29
29
mm
B
26
26
mm
D
50.8
50.8
mm
D1
51.5
51.5
mm
D2
65.0
65.0
mm
t
5.0
5.0
mm
(t1)
3.5
3.5
mm
A
110
110
mm
P.C.D.
90
90
mm
H
75
75
mm
d
9
mm
M
M6
M6
T
10
10
mm
l1
30
30
mm
l2
30
30
mm
l3
15
15
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성