??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-PACK-HNTASN8,SH-PACK-HNTASN8,SHD-PACK-HNTASN8 - Precision Cleaning Post-Assembly Stopper Nuts For Aluminum Extrusions
明细表
SL-PACK-HNTASN8-4
Part Number
SL-PACK-HNTASN8-4
Cleaning Options
No.
8
M
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
L
20 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型