SL-NJTWS2N
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_njtws_asmtab.prj},{NB=SL-NJTWS2N},{NNN=4},{CO=SL},{NO=2},{CID=16},{A=28.0},{LL=11.0},{E=12},{L=21},{M=M6X1},{R=8.5},{U=10.0},{D=5},{DTOL=+0.048/0},{B=6.5},{BTOL=+0.2/0},{C=12},{L1=16.6},{D1=5},{D1TOL=-0.030/-0.060},{DD=4.8},{L2=12.2},{N=2.2},{M1=0.70},{AC=Retaining Ring (C-Type for Shaft 5)},{NDM=6},{P=1.00},{KDM=4.917},{PPATH=sl_njtws/sl_njtws_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-NJTWS, SH-NJTWS, SHD-NJTWS - Precision Cleaning Knuckle Joints - Concave Type- Fixed Type
BOM
SL-NJTWS2N
형번
SL-NJTWS2N
SL-NJTWS2N
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
No.
2
2
적용실린더내경
16
16
mm
A
28.0
28.0
mm
l
11.0
11.0
mm
E
12
12
mm
L
21
21
mm
M
M6X1
M6X1
R
8.5
8.5
mm
U
10.0
10.0
mm
D
5
5
mm
B
6.5
6.5
mm
C
12
12
mm
L1
16.6
16.6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성