SL-MFSSS15-75
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_mfsss_asmtab.prj},{NB=SL-MFSSS15-75},{MATB=304},{STB=-},{MATP=304},{HARDP=2},{STP=-},{CM=SL},{D=15},{DA=15},{L=75},{L1=[75:350/1]},{A=56},{B=29},{F=40},{D1=25},{H=40},{T=8},{LL=20},{BB=6.6},{M=M5},{AB=M 6},{AA=+/-5},{PPATH=fstnm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-MFSSS,SH-MFSSS,SHD-MFSSS - (Precision Cleaning) Device Stands - Set Screw Type, Square Flange, Compact, with Hollow Posts
BOM
SL-MFSSS15-75
부품No.
SL-MFSSS15-75
SL-MFSSS15-75
타입
SL-MFSSS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Dg6
15
15
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
A
56
56
mm
B
29
29
mm
F
40
40
mm
D1
25
25
mm
H
40
40
mm
T
8
8
mm
l
20
20
mm
b
6.6
6.6
mm
M
M5
M5
(d)
10.0
10.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성