SL-MBRDAC30-1.5-5
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_mbrdac_asmtab.prj},{NB=SL-MBRDAC30-1.5-5},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'A5052'},{CM=SL-},{PD=30},{U=1.5},{DDS=5.00},{HH=1.5},{W=3.3},{T=10},{CBD=3},{ALT1=},{PPATH=mbrdc/mbrdc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-MBRDAC, SH-MBRDAC - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Clamping Trapezoid Groove
BOM
SL-MBRDAC30-1.5-5
형번
SL-MBRDAC30-1.5-5
SL-MBRDAC30-1.5-5
Type
SL-MBRDAC
부속품
육각홀붙이 나사(2개)스테인리스
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
P.D.
30.000
40.000
45.000
60.000
30.000
40.000
45.000
60.000
mm
U
1.5
1.5
mm
d선택
5.00
6.00
6.35
8.00
5.00
6.00
6.35
8.00
mm
D
20
20
mm
D1
32
32
mm
D2
27
27
mm
h
1.5
1.5
mm
W
3.3
3.3
mm
L
16
16
mm
T
10
10
mm
l
2.5
mm
X
7.0
7.0
mm
Y
3.5
3.5
mm
M
M3
대응벨트직경
3
3
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
외경 커트
DC(외경 커트)없음
DC(외경커트)있음
DC(외경 커트)없음
DC(외경커트)있음
DC
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성