SL-MBRDAC30-1.5-5
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_mbrdac_asmtab.prj},{NB=SL-MBRDAC30-1.5-5},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'A5052'},{CM=SL-},{PD=30},{U=1.5},{DDS=5.00},{HH=1.5},{W=3.3},{T=10},{CBD=3},{ALT1=},{PPATH=mbrdc/mbrdc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-MBRDAC, SH-MBRDAC - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Clamping Trapezoid Groove
明细表
SL-MBRDAC30-1.5-5
型号
SL-MBRDAC30-1.5-5
SL-MBRDAC30-1.5-5
Type
SL-MBRDAC
附件
内六角螺栓 (x2) 不锈钢
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
P.D.
30.000
40.000
45.000
60.000
30.000
40.000
45.000
60.000
mm
U
1.5
1.5
mm
d选择
5.00
6.00
6.35
8.00
5.00
6.00
6.35
8.00
mm
D
20
20
mm
D1
32
32
mm
D2
27
27
mm
h
1.5
1.5
mm
W
3.3
3.3
mm
L
16
16
mm
T
10
10
mm
l
2.5
mm
X
7.0
7.0
mm
Y
3.5
3.5
mm
M
M3
适用皮带直径
3
3
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
外径切割
无DC(外径切割)
有DC(外径切割)
无DC(外径切割)
有DC(外径切割)
DC
0.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型