SL-LSFSS12-50
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_lsfss_asmtab.prj},{NB=SL-LSFSS12-50},{MATB=304},{STB=-},{HARDP=1},{CM=SL},{D=12},{DA=12.0000},{L=50},{L1=[50:300/1]},{A=46},{B=24},{F=32},{W=6},{K=5.5},{D1=20},{H=35},{T=8},{LL=18},{M=M4},{DD1=10.0000},{HH=4.0000},{PPATH=lfsbn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-LSFSS,SH-LSFSS,SHD-LSFSS - (Precision Cleaning) Device Stands - Steel, Set Screw Type, Square Flange, Compact, with Slotted Holes, with Solid Posts
BOM
SL-LSFSS12-50
부품No.
SL-LSFSS12-50
SL-LSFSS12-50
타입
SL-LSFSS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Dg6
12
12
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
A
46
46
mm
B
24
24
mm
F
32
32
mm
W
6
6
mm
K
5.5
5.5
mm
D1
20
20
mm
H
35
35
mm
T
8
8
mm
l
18
18
mm
M
M4
M4
부속와셔
WSSS12-5-2
WSSS12-5-2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성