??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-LRCMN, SH-LRCMN, SHD-LRCMN - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Center Hole and Double Slotted Hole
Bill of material
SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Part Number
SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Type
SL-LRCMN
Type Selection
SL-LRCMN, SH-LRCMN, SHD-LRCMN
Cleaning Method
Material Symbol
T Selection
mm
A Selection
mm
B Selection
mm
L Selection
mm
Slotted Bottom Hole Angle Change
V 0.1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification1
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter1
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
H 0.1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification2
Nominal Diameter2
DA 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей