SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/sl_lrcmn.prj},{NB=SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3},{TS=SL-LRCMN, SH-LRCMN, SHD-LRCMN},{CM=SL-},{MS=SU},{T=5},{A=20},{B=20},{L=25},{ALT2=},{V=4.3},{S=11.8},{HS1=N (Bolt Hole)},{ND1=3},{ALT1=},{CC=0},{H=8.5},{HS2=MA},{ND2=3},{ND3=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-LRCMN, SH-LRCMN, SHD-LRCMN - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Center Hole and Double Slotted Hole
明细表
SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
型号
SL-LRCMN-SU-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Type
SL-LRCMN
选择类型
SL-LRCMN, SH-LRCMN, SHD-LRCMN
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
材质记号
SU
AS
ASW
ASB
SU
AS
ASW
ASB
T 尺寸选择
5
6
8
5
6
8
mm
A 选择
20
25
30
40
50
60
20
25
30
40
50
60
mm
B 选择
20
30
20
30
mm
L 选择
25
30
40
50
60
70
80
25
30
40
50
60
70
80
mm
变更底面腰形孔角度
无RC (变更底面腰形孔角度)
有RC (变更底面腰形孔角度)
无RC (变更底面腰形孔角度)
有RC (变更底面腰形孔角度)
V 指定单位0.1mm
mm
Enter value for V
V 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
S 指定单位0.1mm
mm
Enter value for S
S 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
孔指定1
N (螺栓通孔)
公称直径1
3
3
倾角加工
无CC (变更倾角加工)
有CC (变更倾角加工)
无CC (变更倾角加工)
有CC (变更倾角加工)
CC 指定单位1mm
0
0
mm
H 指定单位0.1mm
mm
Enter value for H
H 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
孔指定2
MA (螺纹孔型)
DA (通孔)
MA (螺纹孔型)
DA (通孔)
公称直径2
3
3
DA 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型