??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two Center Holes
明细表
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
型号
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
Type
SL-LRAMW
选择类型
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW
Cleaning Method
材质记号
T尺寸选择
mm
A选择
mm
B选择
mm
L选择
mm
倾角加工
CC指定单位1mm
mm
S 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: S
S 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
孔指定1
公称直径1
H 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: H
H 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
孔指定2
公称直径2
DA指定单位0.5mm
mm
预览
3D
2D
下载CAD模型