??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two Center Holes
Bill of material
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
Part Number
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
Type
SL-LRAMW
Type Selection
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW
Cleaning Method
Material Symbol
T Selection
mm
A Selection
mm
B Selection
mm
L Selection
mm
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
H 0.1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
DA 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей