SL-LMSBP5.5-10
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_lmsbp.prj},{NB=SL-LMSBP5.5-10},{CO=D},{SC=A2-90},{D=5.5},{ALT1=},{L=10},{LC=0.0},{F=7},{FC=0.0},{MP=4x0.7},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{N1=2.5},{D1=6.0},{N2=1.8},{D2=4.2},{M=4.0},{P=0.70},{LCMAX=51.0},{FCMIN=4.0},{EE=0.35},{FF=0.38}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-LMSBP, SH-LMSBP, SHD-LMSBP - Precision Cleaning Low Head Shoulder Bolts - Shaft Diameter Tolerance g6
BOM
SL-LMSBP5.5-10
형번
SL-LMSBP5.5-10
SL-LMSBP5.5-10
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
5.5
5.5
mm
Changes L dimension (machining)
w/o LC (Length (L))
with LC (Length (L))
w/o LC (Length (L))
with LC (Length (L))
L
10
15
20
25
30
35
40
10
15
20
25
30
35
40
mm
LC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
F
7
7
mm
FC 지정0.5mm단위
0.0
0.0
mm
MxP
4x0.7
4x0.7
A
9.0
9.0
mm
E
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
n1(max)
2.5
2.5
mm
d1(max)
6.0
6.0
mm
n2(max)
1.8
1.8
mm
d2(max)
4.2
4.2
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성