??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-LAFWF, SH-LAFWF, SHD-LAFWF - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two 4 Holes, Dimensions Configurable
Bill of material
SL-LAFWF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-F0-G0-NA0
Part Number
SL-LAFWF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-F0-G0-NA0
Type
SL-LAFWF
Type Selection
SL-LAFWF, SH-LAFWF, SHD-LAFWF
Cleaning Method
Material Symbol
T Selection
mm
A 0.5mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 0.5mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
P Specification
P 0.1mm Increment
mm
V 0.1mm Increment
mm
S 0.1mm Increment
mm
W 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
X Specification
X 0.1mm Increment
mm
H 0.1mm Increment
mm
F 0.1mm Increment
mm
G 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей