??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LAFWF, SH-LAFWF, SHD-LAFWF - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two 4 Holes, Dimensions Configurable
Nomenclature
SL-LAFWF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-F0-G0-NA0
Part Number
SL-LAFWF-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-W0-N0-X0-H0-F0-G0-NA0
Type
SL-LAFWF
Sélection du type
SL-LAFWF, SH-LAFWF, SHD-LAFWF
Cleaning Method
Material Symbol
Sélection T
mm
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
P Specification
P Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
Diamètre nominal 2
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés