??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LAFWD, SH-LAFWD, SHD-LAFWD - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Center/4 Holes and Double Holes, Dimensions Configurable
Nomenclature
SL-LAFWD-SU-T5-A11-B10-L10-P0-V0-S0-N0-H8.5-F0-G0-D3-NA0
Part Number
SL-LAFWD-SU-T5-A11-B10-L10-P0-V0-S0-N0-H8.5-F0-G0-D3-NA0
Type
SL-LAFWD
Type sélectionnable
SL-LAFWD, SH-LAFWD, SHD-LAFWD
Cleaning Method
Material Symbol
Sélection T
mm
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
P Specification
P Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Nominal Diameter1
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
F Incrément de 0.1 mm
mm
G Incrément de 0.1 mm
mm
D Hole Tolerance Change
DC Incrément de 1 mm
mm
Datum Surface Machining + D Hole Tolerance Alteration
DFC Incrément de 1 mm
mm
D 0.5mm Increment; D31 or more / 1mm Increment
mm
Hole Specification 2
Nominal Diameter2
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés