SL-KLSS15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_klss_asmtab.prj},{NB=SL-KLSS15},{MAT=304},{ST=3},{CM=SL},{D=15},{A=58},{B=38},{L=39},{T=12},{D1=35},{F=38},{G=26},{BB=5.5},{C=32.0},{S=0.0},{H=12.5},{Y=4.0},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=24},{FF=17},{EE=19},{W=2},{K=44},{P=46},{LL=12.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-KLSS,SH-KLSS,SHD-KLSS - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Economy -Square Flanged-
BOM
SL-KLSS15
부품No.
SL-KLSS15
SL-KLSS15
타입
SL-KLSS
부속품
육각홀붙이볼트(스테인리스강)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
DH7
15
15
mm
A
58
58
mm
B
38
38
mm
L
39
39
mm
T
12
12
mm
D1
35
35
mm
F
38
38
mm
G
26
26
mm
b
5.5
5.5
mm
C
32.0
32.0
mm
S
0.0
0.0
mm
H
12.5
12.5
mm
Y
4.0
4.0
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.5
9.5
mm
MA
M5
M5
h
24
24
mm
f
17
17
mm
e
19
19
mm
W
2
mm
K
44
44
mm
P
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성