국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SH-KGTS1.0-2020-6
Misumi
誘명꽣
기어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/54_spur_gears/sl_kghs_asmtab.prj},{NB=SH-KGTS1.0-2020-6},{SHS=2},{MAT=2},{ST=1},{CM=SH},{MOD=1.0},{NO=2020},{PS=6},{ALT1=},{PPATH=kgeash/kgeash_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-KGHS,SH-KGHS,SH-KGKS,SH-KGTS,SHD-KGHS,SHD-KGKS,SHD-KGTS - (Precision Cleaning) Bevel Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Straight, Module 1.0, 1.5, 2.0
BOM
SH-KGTS1.0-2020-6
형번
SH-KGTS1.0-2020-6
SH-KGTS1.0-2020-6
Type
SH-KGTS
SH-KGTS
축홀사양
원형홀+탭
키홈홀+탭
원형홀+탭
키홈홀+탭
Cleaning Method
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
모듈
1.0
1.0
호칭
2020.000
2525.000
3030.000
2040.000
4020.000
2020.000
2525.000
3030.000
2040.000
4020.000
P Shaft Hole Dia. Selection (1mm Increment for P Shaft Hole Dia. Configurable)
6
8
6
8
mm
톱니수
20
(톱니수)
1:1
상대명목
2020
B
4.3
4.3
mm
h
16
16
mm
d
20.0
20.0
mm
d
21.41
21.41
mm
S
11.8
11.8
mm
E
21.00
21.00
mm
L
14.53
14.53
mm
G
11.71
11.71
mm
l1
9.00
9.00
mm
l2
4.5
4.5
mm
L1
13.0
13.0
mm
A도
49도3분
M(일반나사)
M4
M4
세트스크류
세트스크류추가가공없음
KC90(고정암나사추가가공)있음
KC120(고정암나사추가가공)있음
세트스크류추가가공없음
KC90(고정암나사추가가공)있음
KC120(고정암나사추가가공)있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성